Connecteur pour fibres optiques - FOC-C-SCRJ-PCF - 1411304

SC-RJ

Connecteur Duplex SC-RJ, avec protection anti-flexion, pour fibre PCF 200/230 µm, ou 50/200/230 µm et 62,5/200/230 µm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Connecteur SC-RJ, avec protection anti-courbure, pour fibre PCF 200/230 µm, ou 50/ 200/230 µm et 62,5/200/230 µm

Avantages

  • pour une confection aisée et rapide sur le terrain
  • Sans coller ni polir
  • des valeurs d'atténuation optimales et une confection facile
  • conforme à la norme CEI 61753 Catégorie : Environnements extrêmes
  • Technologie de clivage
  • Convient aux types de fibres suivants : 200/230 µm, 50/200/230 µm, 62,5/200/230 µm
Logo

Données commerciales

Code de commande 1411304
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 381 (C-2-2017)
GTIN 4046356924931
Poids par pièce (hors emballage) 0,008 KGM
Numéro du tarif douanier 85367000
Pays d'origine BG (Bulgarie)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer