Presse-étoupe - HC-K-KV-M25(8-17)BK - 1411258

Raccordement vissé en plastique IP68 jusqu'à 5 bar, longueur de filetage : 8 mm, diamètre de câble : 8-17 mm, SW 29, raccordement vissé : M25

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Presse-étoupe en plastique

Données commerciales

Code de commande 1411258
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 218 (NTK-2014)
GTIN 4046356914116
Poids par pièce (hors emballage) 0,017 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer