Presse-étoupe - G-INS-PG48-L68N-PNES-GY - 1411150

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, diamètre extérieur du câble 34 mm ... 44 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg48, coloris: gris argent RAL 7001

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1

Données commerciales

Code de commande 1411150
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 695 (C-2-2017)
GTIN 4046356922869
Poids par pièce (hors emballage) 0,100 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine TR (Turquie)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer