Presse-étoupe - G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, diamètre extérieur du câble 19 mm ... 28 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1

Données commerciales

Code de commande 1411137
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Page catalogue Page 694 (C-2-2017)
GTIN 4046356922692
Poids par pièce (hors emballage) 0,047 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine TR (Turquie)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer