Boîtiers - HC-HPR-B06-HHWH-1TTM25-EM-BK - 1411106

Capot passe-câble B6, avec verrouillage, matériau: Aluminium coulé sous pression, nombre de sorties: 1, droite, hauteur: 100,5 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 1x M25, couvercle de protection: non, Applications ferroviaires, pour exigences CEM et environnementales élevées, Série HPR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Vibrations et chocs : CEI 61373 / EN 50155, catégorie 1, classe 1B
Logo

Données commerciales

Code de commande 1411106
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 626 (C-4-2015)
GTIN 4046356921404
Poids par pièce (hors emballage) 0,490 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer