Presse-étoupe - G-EDSWU-M63-L66L-STES-S - 1411103

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: Acier inoxydable 316L, application: Ex, diamètre extérieur du câble 54,6 mm ... 65,9 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M63 x 1,5, coloris: argenté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Presse-étoupe pour câbles blindés (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)

Avantages

  • Raccordement de l'armature via un cône PE
  • Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
Logo

Données commerciales

Code de commande 1411103
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 557 (C-3-2017)
GTIN 4046356922180
Poids par pièce (hors emballage) 0,022 KGM
Numéro du tarif douanier 73269098
Pays d'origine GB (Royaume-Uni)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer