Presse-étoupe - G-ESS-M25-M66L-STES-S - 1411078

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: Acier inoxydable 316L, Acier inoxydable 316L, application: Ex, diamètre extérieur du câble 11,1 mm ... 20 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
Logo

Données commerciales

Code de commande 1411078
Unité de conditionnement 20 pcs
Quantité minimum de commande 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 556 (C-3-2017)
GTIN 4046356921923
Poids par pièce (hors emballage) 0,121 KGM
Numéro du tarif douanier 73182900
Pays d'origine GB (Royaume-Uni)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer