Cadre d'étanchéité - CES-B16-8XSRC-BK - 1411073

Cadre d'étanchéité avec fermeture à vis, taille : B16, avec 8 capots passe-câble coniques déjà montés pour diamètre de conducteur entre 2 mm et 11 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1411073
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 685 (C-2-2017)
GTIN 4046356921879
Poids par pièce (hors emballage) 0,208 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer