Connecteur - SACC-MSD-4QO SH ETH SCO - 1411066

Connecteur, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, exempt d'halogène, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, Détrompage D, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Flexibilité : connecteurs pour équipement sur site
  • Raccordement autodénudant : équipement innovant et rapide sans dénudage des fils individuels
  • Transmission fiable de signaux - blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1411066
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 345 (C-2-2017)
GTIN 4046356921787
Poids par pièce (hors emballage) 0,040 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer