Connecteur-bus - SACC-M12MSD-4CT SH PN - 1411046

Connecteur-bus, PROFINET CAT5, 4-pôles, blindé, Connecteur droite M12, Détrompage D, raccordement serti, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1411046
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 185 (NTK-2014)
GTIN 4046356920216
Poids par pièce (hors emballage) 0,022 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer