Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P- 2,0-92X/M12FS SH OD - 1410474

Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, FRNC exempt d'halogène, noir, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 2 m, pour applications extérieures, avec molette inox

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Protection anticorrosion de toutes les parties métalliques exposées grâce à l'acier inoxydable 1.4404
  • Extrêmement robuste : résistant à l'huile, aux UV, à l'ozone et à des températures de -40 °C à +105 °C
  • Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1410474
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 187 (NTK-2014)
GTIN 4046356899406
Poids par pièce (hors emballage) 0,150 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer