Embout de câble - CES-STPG-GY-2X4 - 1410438

Embout de câble, nombre de conducteurs: 2, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm, diamètre extérieur du câble: 2x 3,4 mm ... 3,7 mm , coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Embout de câble fendu

Données commerciales

Code de commande 1410438
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 689 (C-2-2017)
GTIN 4046356776240
Poids par pièce (hors emballage) 0,008 KGM
Numéro du tarif douanier 85472000
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer