Câbles de charge AC - EV-TAM3PC-1AC32A-4,0M6,0ESBK00 - 1410090

Câble de charge AC portable avec connecteur de charge pour véhicule et connecteur de charge pour infrastructure avec caches de protection, Ligne de conception 1, Type 1, Type 2, CEI 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), ligne de conception D-Line, câble: 4 m, noir, droit, modèle d'enfichage: gris, zone de préhension: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Câble de charge CA mobile avec connecteur de charge pour véhicule et pour infrastructure, destiné à une recharge en courant alternatif (CA) de véhicules électriques (EV) dotés d'entrées pour véhicules de type 1, compatible avec les prises de charge d'infrastructure de type 2 installées sur des stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Certifié IATF 16949:2016 et ISO 9001:2015
  • Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc

Données commerciales

Code de commande 1410090
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 722 (C-4-2015)
GTIN 4046356889681
Poids par pièce (hors emballage) 2,204 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer