Bloc de jonction pour conducteur de protection - MSLK 4 - 1410013

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 1, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 5 mm, hauteur: 18 mm, coloris: argent, type de montage: NS 15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1410013
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
GTIN 4017918021078
Poids par pièce (hors emballage) 0,006 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer