Câble de réseau - NBC-M12MS/ 5,0-94C/M12FS - 1409884

comme sur l'image, cependant sans SPEEDCONNEC

Câble de réseau, Ethernet CAT5, 8-pôles, PUR exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, blindé, Connecteur droite M12 / IP67, détrompage: A, sur femelle droite M12 / IP67, détrompage: A, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1409884
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356883412
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
Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer