Presse-étoupe - HC-M-KV-M50(24-35) - 1409846

Raccordement vissé métallique jusqu'à 5 bar, longueur filetée : 8 mm, diamètre câble : 24 ... 35 mm, SW 55, raccordement vissé : M50

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1409846
Unité de conditionnement 5 pcs
GTIN 4046356754354
Poids par pièce (hors emballage) 0,276 KGM
Numéro du tarif douanier 74199990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer