Câble de jonction FO - FOC-SC:A-SC:A-GZ01/1 - 1409798

Câble FO équipé, câble Zipcord, fibre de verre multimode 50/125 µm, OM2, connecteurs : SC-Duplex / SC-Duplex, indice de protection : IP20, pour goulottes ou armoires électriques, longueur : 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Câble de jonction multimode pour la pose en intérieur
  • Parfait pour une intégration dans des installations de distribution et pour le raccordement d'équipements terminaux
  • Tous les composants satisfont à la norme UL 94, V0
  • Éléments individuels 2,8 mm, en matériau exempt d'halogène et ignifuge
  • Tests par interférométrie à chaque étape du processus de certification
  • Excellentes caractéristiques mécaniques et optiques
  • Satisfait aux normes industrielles optiques et mécaniques
  • Connecteur avec rectification UPC pour des valeurs d'atténuation optimales
  • Protocole de mesure individuel avec affaiblissement d'insertion ≤ 0,3 dB, mesure effectuée suivant CEI 61300-3-4
  • Protocole de mesure individuel avec atténuation retour ≤ 35 dB, mesure effectuée suivant CEI 61300-3-6
  • Essai global réalisé suivant CEI 61753-122-2 et CEI 61753-1 Cat. C
  • Essai du cycle thermique suivant CEI 61300-2-1
  • Essai de résistance aux vibrations selon CEI 61300-2-1
  • Résistance à la traction du raccordement de câble suivant CEI 61300-2-5

Données commerciales

Code de commande 1409798
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 416 (C-2-2017)
GTIN 4046356882347
Poids par pièce (hors emballage) 0,022 KGM
Numéro du tarif douanier 85447000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer