Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-MS/ 1,3-240/CI SCO - 1409766

comme sur l'illustration, mais avec le câble jaune

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, jaune, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne CI (9,4 mm), longueur de câble: 1,3 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1409766
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356881555
Poids par pièce (hors emballage) 0,064 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer