Traversée de paroi - Q 1,5-3P-Q SET BK - 1409703

Aucune photo disponible

Traversée de paroi QUICKON, pour montage sur paroi extérieure à soudage manuel ou avec raccordement par clips 4,8 mm x 0,8 mm, 3 pôles, pièces en sachet.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP65/IP67 pour une plage d'utilisation étendue

Données commerciales

Code de commande 1409703
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356872850
Numéro du tarif douanier 39269097

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer