Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-HZ-5P-MS/1,5-542/FRSHSCOBK - 1409580

Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PVC, jaune, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur Connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, longueur de câble: 1,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1409580
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626018362
Poids par pièce (hors emballage) 0,022 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer