Eléments de contact - HC-Q 12-I-CT-M - 1409422

Eléments de contact, nombre de pôles: 12+PE, taille: D7, Mâle, Raccordement serti, 400 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Détrompage en quelques secondes à l'aide de profilés en plastique
  • 16 possibilités de détrompage sans perte d'emplacement de contact.
  • Pour tous les boîtiers de type D7
  • Economique et compact grâce à un grand nombre de contacts avec une taille réduite
  • Élément de contact avec vis d'étanchéité IP65 incluse

Données commerciales

Code de commande 1409422
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 489 (C-4-2015)
GTIN 4046356701761
Poids par pièce (hors emballage) 0,014 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine IT (Italie)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer