Connecteurs sous-répartiteurs - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

Répartiteur 19 pouces (gris, avec 5 étriers métall.)

Connecteurs sous-répartiteurs, type: Rack 19" / boîtier, indice de protection: IP20, matériau: Acier, revêtement par poudre, type de raccordement: Raccordement vissé (en relation avec une embase), taille de boîtier: 1, coloris: gris clair RAL 7035

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Répartiteur connexions, 19 pouces, 1 HE, avec 5 étriers métalliques

Avantages

  • Pour une gestion de câbles aisée
  • version robuste
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1409283
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 50 (NTK-2014)
GTIN 4046356867078
Poids par pièce (hors emballage) 0,823 KGM
Numéro du tarif douanier 94039010
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer