Connecteur d'appareil face arrière - PRC 3-FT25-MC6-150 - 1409221

Connecteur circulaire (côté appareil), Connecteur d'appareil face arrière, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle, longueur de câble: 150

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1409221
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 77 (NTK-2014)
GTIN 4046356867740
Poids par pièce (hors emballage) 0,052 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer