Connecteur d'appareil face arrière - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Connecteur circulaire (côté appareil), Connecteur d'appareil face arrière, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 3, tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1409218
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 77 (NTK-2014)
GTIN 4046356867719
Poids par pièce (hors emballage) 0,015 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer