Câble de jonction - NBC-R4ACR/5,0-93G/R4ACR - 1409014

Câble de jonction EtherCAT®

Câble de jonction EtherCAT®, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), vert, connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, sur connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, longueur : 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1409014
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 384 (C-4-2015)
GTIN 4046356857352
Poids par pièce (hors emballage) 0,363 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer