Câble de jonction - NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 1408969

Ligne de distribution PROFINET

Câble de jonction PROFINET, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), vert, connecteur mâle RJ45/IP20, droit, sur connecteur mâle RJ45/IP20, droit, longueur : 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1408969
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 398 (C-2-2017)
GTIN 4046356856980
Poids par pièce (hors emballage) 0,155 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer