Câble de réseau - NBC-R4RC/2,0-94B/R4RC - 1408962

Câble Ethernet préconfectionné, blindé, 4 paires, AWG 26 flexible (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur mâle RJ45/IP67 boîtier métallique Push-Pull sur connecteur mâle RJ45/IP67 boîtier métallique Push-Pull, Line, longueur : 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1408962
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 404 (C-2-2017)
GTIN 4046356856904
Poids par pièce (hors emballage) 0,234 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer