Câble de liaison FO - FOC-HCS-GI-1005/M12-C/SCRJ/1 - 1408867

Câble PCF-GI, équipé de connecteurs M12 sur SC-RJ

Câble de liaison FO, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Connecteur rond M12

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Câble PCF-GI, équipé de connecteurs M12 sur SC-RJ

Avantages

  • Fibre unique 2,2 mm en polychlorure de vinyle (PVC)
  • Câble de jonction multimode avec protocole de mesure
  • M12-OPTIC avec viroles en retrait pour protéger des endommagements
  • optimisation du polissage pour des valeurs d'amortissement encore meilleures
  • Câble d'installation robuste pour installation intérieure
  • Fibre à gradient d'indice pour les fortes exigences en puissance sur les bandes passantes
  • Gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR)
  • Éléments de décharge de traction en aramide ultrarésistants
  • Modèle d'enfichage conforme à DIN/CEI 61754-27
  • Inclus dans le guide de planification PROFINET (v.1.14)
  • Connecteurs robustes, IP65/67
  • Utilisable en systèmes Ethernet 10/100/1 000 Mbit/s
  • Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV
Logo

Données commerciales

Code de commande 1408867
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 349 (C-2-2017)
GTIN 4055626070575
Poids par pièce (hors emballage) 0,022 KGM
Numéro du tarif douanier 85447000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer