Conducteur de puissance - SAC-4P-10,0-PUR/M12FRS PE - 1408854

Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, Détrompage S, longueur de câble: 10 m, pour courant alternatif jusqu'à 12 A/690 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur AC pour 12 A et 690 V AC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste

Données commerciales

Code de commande 1408854
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 294 (C-2-2017)
GTIN 4046356839945
Poids par pièce (hors emballage) 1,087 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer