Conducteur de puissance - SAC-4P-M12MSS/10,0-PUR PE - 1408838

Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12, Détrompage S, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m, pour courant alternatif jusqu'à 12 A/690 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur AC pour 12 A et 690 V AC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Logo

Données commerciales

Code de commande 1408838
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 294 (C-2-2017)
GTIN 4046356839839
Poids par pièce (hors emballage) 1,099 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer