Conducteur de puissance - SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - 1408827

Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, Détrompage T, longueur de câble: 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur DC pour 12 A et 63 V DC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec le détrompage en T spécial
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste

Données commerciales

Code de commande 1408827
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 295 (C-2-2017)
GTIN 4046356839778
Poids par pièce (hors emballage) 0,129 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer