Jeu de connecteurs - HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-PLRBK - 1408791

Kit de connecteurs EVO, série B10, en plastique, comprenant capot passe-câble, embase, éléments de contact Push-in : 1407729, 1407730, 1407633, 1407626, 1407670

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Frais moins élevés que pour un modèle métallique
  • Possibilité d'identification à l'aide d'une étiquette de repérage 9 x 20 mm
  • Faible poids
  • Danger de condensation plus faible
  • Les deux tôles PE des éléments de contact sont raccordées via un cadre métallique intégré au capot passe-câble.
  • Les incrustations métalliques garantissent un contact PE à précoupure en cas d'enfichage en biais
  • Résistance absolue à la corrosion
  • Plastique exempt d'halogène
  • Étiquette de repérage montable
Logo

Données commerciales

Code de commande 1408791
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 636 (C-2-2017)
GTIN 4046356834094
Poids par pièce (hors emballage) 0,381 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer