Traversée de paroi - SACC-DSI-FS-8CON-L180/12 SCO - 1408770

Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 8 pôles, SPEEDCONNEC M12, montage vissé/sur face arrière, filetage Pg9, raccordement soudé droit

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
  • Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
  • Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage
Logo

Données commerciales

Code de commande 1408770
Unité de conditionnement 20 pcs
Quantité minimum de commande 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 246 (C-2-2013)
GTIN 4046356856348
Poids par pièce (hors emballage) 0,014 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer