Câble de réseau - NBC-MS/ 10,0-94B SCO - 1408744

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, PUR exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1408744
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356828628
Poids par pièce (hors emballage) 0,022 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer