Câble de réseau - NBC-MSD SCO-PN/.../... - 1408640

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, Type de câble variable, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: D, sur extrémité libre, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

Prix :

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1408640
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 25 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 399 (C-2-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer