Câble de jonction FO - FOC-HCS-PPCPL/1018B/BFOC/... - 1408476

Câble FO équipé, câble PROFINET type B, fibre PCF 200/230 µm, boîtier plastique Push-Pull SC-RJ/IP67 sur BFOC(ST)/IP20, gaine extérieure en PVC, exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV, pour pose fixe en intérieur, longueur variable

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine extérieure en PVC
  • Brins individuels 2,2 mm en polychlorure de vinyle (PVC) très résistant
  • Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV
  • PROFINET type B
  • Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1408476
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 149 (C-2-2013)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire