Connecteur RJ45 - CUC-V14-C1ZNI-T/R4IP8:10 - 1408092

Connecteur Push-Pull (version 14), en zinc moulé sous pression, avec raccord de connecteur RJ45 à 8 pôles, avec raccordement autodénudant IDC, pour conducteurs de 1 et 7 fils AWG 23...22, pour diamètre de câble entre 5,5 mm et 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Connecteur mâle Push-Pull ADVANCE
  • Système de verrouillage contre tout retrait involontaire
  • Transmission sécurisée des données grâce au concept de blindage à 360°
  • Résistance CEM et ESD élevée permettant des transmissions fiables
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1408092
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 344 (C-4-2015)
GTIN 4046356789011
Poids par pièce (hors emballage) 1,032 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire