Connecteur pour fibres optiques - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP:10 - 1408053

Connecteur Push-Pull (variante 14), zinc moulé sous pression, avec raccord SC-RJ pour POF, pour diamètre de câble entre 5,5 mm et 10 mm, sortie du câble vers le bas sortie du câble vers le bas

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteur mâle Push-Pull ADVANCE
  • Système de verrouillage contre tout retrait involontaire
  • Résistance CEM et ESD maximale pour des transmissions fiables
Logo

Données commerciales

Code de commande 1408053
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 372 (C-2-2017)
GTIN 4046356788663
Poids par pièce (hors emballage) 0,983 KGM
Numéro du tarif douanier 85367000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer