Eléments de contact - HC-HV03-I-PT-F - 1407743

Isolant femelle HEAVYCONNEC, série HV3, 3 pôles + 2 contacts de commutation + PE, 830 V, raccordement Push-in

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour le détrompage
    rapide avec profilé en plastique
  • Raccordement du conducteur sans outil
  • Gain de temps lors du raccordement du conducteur
  • Point-test pour fiche de contrôle de 2 mm
Logo

Données commerciales

Code de commande 1407743
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 551 (C-2-2017)
GTIN 4046356777483
Poids par pièce (hors emballage) 0,057 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer