Boîtiers - HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK - 1407650

Embase en saillie B16, avec étrier longitudinal, matériau: PA, nombre de sorties: 2, latérale, hauteur: 84 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 2x M40, Standard

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Si l'orifice pour raccordement vissé est fermé, il suffit de l'ouvrir avec un tournevis

Avantages

  • Frais moins élevés que pour un modèle métallique
  • Faible poids
  • Danger de condensation plus faible
Logo

Données commerciales

Code de commande 1407650
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 618 (C-2-2019)
GTIN 4046356777131
Poids par pièce (hors emballage) 0,185 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire