Répartiteur - SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-FS SCO - 1407576

Répartiteur AS-i avec indice de protection élevé, pour la dérivation de deux câbles plats sur un câble rond PUR de 2,0 m avec connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC droit

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1407576
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 439 (C-2-2019)
GTIN 4046356779968
Poids par pièce (hors emballage) 0,105 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine VN (Vietnam)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer