Connecteur femelle encastrable - VS-FSBPYS-OE-94H/2,0 SCO - 1407506

Traversée de parois M12, montage face arrière

Connect. femelle encastr. hybride, Ethernet, 8 pôles, M12 SPEEDCONNEC, montage face avant/vissé avec filet M16, raccordement blindage 360° avec câble hybride blindé raccordé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
  • Câblages pour tous les réseaux et bus de terrain courants
  • Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1407506
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 30 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 405 (C-2-2019)
GTIN 4046356807883
Poids par pièce (hors emballage) 0,022 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer