Câble hybride - NBC-MSY/10,0-94H/MSY SCO - 1407494

Câble hybride, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: Y, sur Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: Y, longueur de câble: 10 m, Power with Ethernet (PWE)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1407494
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 405 (C-2-2019)
GTIN 4046356777933
Poids par pièce (hors emballage) 0,907 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer