Câble de réseau - NBC-MSX/ 5,0-94F/R4AC SCO - 1407473

Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: X, sur Connecteur droite RJ45 / IP20, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1407473
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 407 (C-2-2017)
GTIN 4046356776714
Poids par pièce (hors emballage) 0,244 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer