Câble de réseau - NBC-MS/ 5,0-94B/MS SCO - 1407436

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: A, sur connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: A, longueur de câble: 5 m

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1407436
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 401 (C-2-2019)
GTIN 4046356775588
Poids par pièce (hors emballage) 0,248 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire