Câble de réseau - NBC-MS/10,0-94B SCO - 1407407

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1407407
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 401 (C-2-2019)
GTIN 4046356775359
Poids par pièce (hors emballage) 0,466 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire