Câble de réseau - NBC-FSD/ 2,0-93E/R4AC SCO - 1407385

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, Connecteur droite RJ45 / IP20, sur femelle droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: D, longueur de câble: 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1407385
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 399 (C-2-2019)
GTIN 4046356775137
Poids par pièce (hors emballage) 0,110 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer