Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-MS/0,3-600/M 8FR-2L FB - 1406866

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, gris RAL 7035, Connecteur droite M8, sur Connecteur femelle coudé M8, avec 2 LED, longueur de câble: 0,3 m, Conception hygiénique, avec molette plastique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Nettoyage facile, grâce à une conception hygiénique spécifique
  • Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile

Données commerciales

Code de commande 1406866
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 141 (C-4-2013)
GTIN 4046356781886
Poids par pièce (hors emballage) 0,019 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer