Connecteur RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QP8 - 1406340

Connecteur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, matériau: Zinc coulé sous pression, type de raccordement: IDC, section raccordable: AWG 23- 22, sortie du câble: coudé, Haute résistance aux vibrations ; blindage 360° ; thème One-Piece ; fabrication ne nécessitant pas d'outils spéciaux

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Confection sans outil spécial
  • One-Piece Design
  • blindage à 360°
  • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1406340
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 361 (C-4-2015)
GTIN 4046356760768
Poids par pièce (hors emballage) 0,032 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire