Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P- 0,5-PUR10SN3 - 1404934

Aucune photo disponible

Câble pour capteurs/actionneurs, 4 fils, non blindé, PUR exempt d'halogène, gaine extérieure noire, 4x 0,34 mm², 1er côté = retrait partiel de 40 mm, 2e côté = dégainé sur 10 mm et étamé sur 3 mm, longueur 0,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1404934
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356728423
Numéro du tarif douanier 85444290

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer